Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Art.Nr. 6226363 | EAN 4012196806201

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von Anbau-Abzweigstücken mit geschweißten Sprossen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Dimension B300
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne nein
Materialstärke 1 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Temperatureinsatzbereich max. 120 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 300 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LAAD 200 R3 A2 200 mm 1 mm 6226361
1 Stück 456,80 € Preis / 1 Stück
LAAD 300 R3 A2 300 mm 1 mm 6226363
1 Stück 525,50 € Preis / 1 Stück
LAAD 400 R3 A2 400 mm 1,25 mm 6226365
1 Stück 604,20 € Preis / 1 Stück
LAAD 500 R3 A2 500 mm 1,25 mm 6226367
1 Stück 694,90 € Preis / 1 Stück
LAAD 600 R3 A2 600 mm 1,25 mm 6226369
1 Stück 799,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

LAAD 300 R3 A2 / 6226363
Download