Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186869 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2

Art.Nr. 1178628 | EAN 4012195075196

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 64-70mm
für 1 Kabel H 103 mm
für 1 Kabel L 38,5
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei ja
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 70 mm
Spannbereich D min. 64 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 76 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 103 mm
Maß L 38,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1178504
50 Stück 1.612,75 € Preis / 100 Stück
2056U 16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1178512
50 Stück 1.632,65 € Preis / 100 Stück
2056U 22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1178520
50 Stück 1.715,10 € Preis / 100 Stück
2056U 28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1178539
50 Stück 1.978,35 € Preis / 100 Stück
2056U 34 A2 28 mm 34 mm 5 Nm 1178547
50 Stück 2.366,20 € Preis / 100 Stück
2056U 40 A2 34 mm 40 mm 5 Nm 1178555
25 Stück 2.714,45 € Preis / 100 Stück
2056U 52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1178571
25 Stück 3.201,45 € Preis / 100 Stück
2056U 58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1178598
25 Stück 3.537,65 € Preis / 100 Stück
2056U 64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1178601
15 Stück 3.722,30 € Preis / 100 Stück
2056U 70 A2 64 mm 70 mm 5 Nm 1178628
15 Stück 5.707,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056U 70 A2 / 1178628
Download