45- Bogen Magic 60 FT
Art.Nr. 6041062 | EAN 4012195881612
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem Klickbefestigung Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Blechstärke 1,25 mm Dimension 60x150 Funktionserhalt ja Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Breite 6 in Höhe 2 in Höhe 60 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBM 45 615 FT / 6041062 , 0.39MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBM 45 615 FT / 6041062 , 0.16MB , pdf