Halogenfreie OBO Produkte

Halogenfreie Produkte von OBO dienen dem Schutz von Menschen, Umwelt und Sachwerten. Diese Produkte bestehen aus hochwertigem PC / ABS (Polycarbonat / Acrylnitril-Butadien-Styrol). Dieses Material gehört zu den selbstverlöschenden Kunststoffen.

 

Gefährliche Rauchgase durch Kunststoffe

Kunststoffe besitzen gute Isoliereigenschaften und lassen sich einfach bearbeiten. Bei einem Brand können sie jedoch aggressive Gase entwickeln. Eine Gefahr für Menschen und Gebäudewerte. Um die Entzündlichkeit von PVC niedrig zu halten, werden Flammschutzmittel eingesetzt, basierend auf Halogenverbindungen wie Fluor, Jod, Chlor und Brom. Dieser eigentliche Sicherheitsaspekt wandelt sich bei einem Brand zu einem gefährlichen Nachteil: Es entstehen giftige Rauchgase wie Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. Diese gefährden Menschen meist viel schneller als Flammen und Hitze. So trugen bei den Brandkatastrophen am Düsseldorfer Flughafen 1996 oder im Tauertunnel 1999 erhebliche Mengen verbrannter Kunststoffe zur Rauch- und Schadstoffbildung bei. Eine hochgiftige Mischung, die schon nach wenigen Atemzügen tödlich sein kann.

Korrosive Brandgase

PVC setzt korrosives Chlorwasserstoffgas frei, das in Verbindung mit Feuchtigkeit Salzsäure bildet. Salzsäure wirkt stark ätzend auf die Atemwege. Als elektrisch leitfähige Substanz kann sie Kurzschlüsse verursachen und Geräte zerstören. Weitere korrosive Brandgas-Produkte sind Blausäure und Ammoniak. Zudem können extrem toxische Dioxine die Gebäudestruktur so sehr schädigen, dass die Rekonstruktion von Gebäudeteilen kostspielig oder gar unmöglich wird.

Auch der Verband der Sachversicherer schreibt für Gebäudebereiche, in denen sich viele Menschen aufhalten, halogenfreie Materialien vor. Der Begriff „halogenfrei“ schließt alle chlor- und bromorganischen Verbindungen aus.

Brandgase

Vorteile der halogenfreien OBO-Produkte im Überblick

  • Halogenfreie Materialien verringern bei einem Brand den Anteil giftiger Rauchgase. Sie entwickeln keine korrosiven Substanzen.
  • Halogenfreie OBO-Produkte sind gerade in öffentlichen Bereichen eine sichere Wahl.
  • Sachversicherer fordern in vielen öffentlichen Gebäuden halogenfreie Materialien – zum Schutz von Menschen und Sachwerten.

Überblick halogenfreie OBO-Produkte:

Zahlreiche Produkte aus dem OBO-Portfolio sind halogenfrei - von Leitungsführungs- oder Geräteeinbaukanälen über Dübel, Unterputz- und Hohlwanddosen, Kabelabzweigkästen oder Bügelschellen bis hin zu Überspannungs- und Kombiableitern.

Brüstungskanal, Steckdosen, Technik, Computer

Halogenfreie Produkte

Leitungsführungs- und Geräteeinbaukanäle

Für eine sichere Leitungsführung bietet OBO halogenfreie Wand- und Deckenkanäle, Verdrahtungskanäle für den Schaltschrankbau sowie Geräteeinbaukanäle an.

Halogenfreie Produkte

Kunststoffdübel

Die OBO Kunststoffdübel sind alle halogenfrei. Dazu zählt beispielsweise der Delta-Push®, unser Kraftpaket unter den Dübeln.

Halogenfreie Produkte

Unterputz- und Hohlwanddosen

Die OBO Unterputz- und Hohlwanddosen sorgen nicht nur für Zeitersparnis und Arbeitserleichterung auf jeder Baustelle, sie sind auch zu 100% halogenfrei gefertigt.

Bügelschellen

Halogenfreie Produkte

Bügelschellen

Mehr Halt. Mehr Stabilität. Mehr Sicherheit. Das sind die OBO Bügelschellen. Zum Portfolio zählen auch Varianten mit halogenfreier Kunststoffdruckwanne.

Halogenfreie Produkte

Kabelabzweigkästen

OBO bietet für jede Anforderung den passenden Kabelabzweigkasten. Was alle gemeinsam haben? Sie sind aus halogenfreiem Kunststoff gefertigt.

OBO-Quick-Serie

Halogenfreie Produkte

Die OBO Quick-Schellen

Zur OBO Quick-Serie zählen halogenfreie Kabel- und Rohrschellen: Standard Quick-Schellen, Multi-Quick-Schellen und die proQuick Schellen.

Halogenfreie Produkte

Sammelhalterungen GRIP, Kunststoff

Die Kunststoffausführung der GRIP Sammelhalterung ist ebenfalls halogenfrei. Sie eignet sich für allgemeine Anwendungen zur Wand- und Deckenmontage.

Halogenfreie Produkte

Verbindungs- und Befestigungsmaterial

Auch zahlreiche kleine Problemlöser aus dem OBO-Portfolio der Verbindungs- und Befestigungssysteme sind halogenfrei.

Halogenfreie Produkte

Überspannungsableiter

Die OBO Ableiterserien verhindern zuverlässig Schäden durch Überspannungen. Für zusätzliche Sicherheit im Brandfall sorgen die halogenfreien Varianten.

Halogenfreie Produkte

Kombiableiter

Neben den OBO Überspannungsableitern sind auch die Kombiableiter aus dem OBO-Portfolio, wie der MCF NAR oder der MCF Compact, halogenfrei gefertigt.