Z-Türme in Riga

OBO-Produkte aus dem Bereich der Gebäudeinstallation sind Teil in diesem multifunktionalen Gebäudekomplex in Riga.

Z-Türme in Riga

OBO liefert Produkte für multifunktionalen Gebäudekomplex mit Panoramablick

Die Z-Türme sind ein multifunktionaler Gebäudekomplex in Riga, der aus zwei runden Wohntürmen besteht, die durch ein Podium im Grundboden miteinander verbunden sind. Der Südturm ist 123 Meter hoch, der Nordturm 117 Meter hoch. Damit ist der Z-Turm-Komplex das höchste Gebäude in Lettland. Die Türme umfassen insgesamt 336 Appartments, 10.000 Quadratmeter erstklassige Bürofläche, Parkplätze für bis zu 700 Autos in einem vierstöckigen Parkhaus, eine internationale Schule und einen Kindergarten sowie Fitness und Spa auf mehr als 4.000 Quadratmeter. 

Die Z-Türme sind eine Kombination von zwei Aspekten, die auf den ersten Blick unvereinbar erscheinen: Zum einen bieten sie einen Panormablick auf das urbane Leben in Rigas Altstadt und zum anderen kann man hier ruhig im Grünen leben.

An verschiedenen Stellen des Gebäudekomplexes wurden OBO Produkte aus dem Bereich der Gebäudeinstallation verbaut und sind somit Teil dieses einzigartigen Projektes. Für eine Zusammenarbeit mit OBO entschied man sich aufgrund der Produktqualität, des Supports und der schnellen Lieferung. 

Projektinformationen