SWR Medienzentrum Baden-Baden

Mit OBO-Produkten bereit für den digitalen Wandel

SWR Medienzentrum Baden-Baden

Mit OBO-Produkten bereit für den digitalen Wandel

Projektbeschreibung

Für den Südwestdeutschen Rundfunk (SWR) entsteht in Baden-Baden ein neues Medienzentrum. Dieses erweitert die campusartige Gebäudestruktur am Standort Baden-Baden, um so den Anforderungen des digitalen Wandels in Zukunft gerecht zu werden.

Allgemeine Gebäudeinformationen

Das neue Gebäude verbindet nun bereichsübergreifend die Redaktionen Online, Hörfunk und Rundfunk. Neben den Arbeitswelten für rund 330 Redaktionsteams zählen ebenso Tagungs- und Eventbereiche, eine Kantine und ein großes zentrales Eingangsforum zu dem Neubau. Das Gebäude besteht aus vier zusammenhängenden Gebäudeteilen, genannt Pavillon 1 bis 4, mit einer Bruttogrundfläche von insgesamt 15.700 Quadratmetern. Der Neubau verbindet mittels zwei neuer Verbindungsbrücken die bereits bestehenden Gebäude.

Warum hat sich der Kunde für OBO-Produkte entschieden?

An den Wänden und Decken aller Stockwerke zu finden: OBO-Produkte aus den Bereichen Kabeltragsysteme sowie Verbindungs- und Befestigungssysteme. Folgende OBO-Lösungen wurden hier verbaut:

Der Südwestrundfunk als Bauherr hat sich aufgrund der hohen Qualität der Materialien und des großen Produktspektrums für OBO entschieden. Der fachliche Support und die termingerechte Montage überzeugten zusätzlich. Durch die hohe Dichte an regionalen Lägern konnte OBO eine zuverlässige Anlieferung gewährleisten.

Welche Art von Herausforderungen gab es während des Baus?

Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, dass die Installation der Kabeltragsysteme größtenteils im Sichtbereich erfolgte. Das erforderte eine sehr saubere und exakte Montage sowie eine große Vielfalt an speziellen Bauteilen.

Projektinformationen