V-TEC PUSH®: Die neue Generation der Kabelverschraubungen

20.04.2026|News
Kabelverschraubung V-TEC PUSH®

Neu dabei im OBO-Portfolio: Die Kabelverschraubung V-TEC PUSH® sorgt für eine vereinfachte Installation und eine schnellere Anwendung. Durch den patentierten innenliegenden Federmechanismus kann die Kabelverschraubung von außen in das Gehäuse eingesteckt werden. Eine Drehung ist für die Installation nicht erforderlich: Einfach einklicken, fertig. Durch diese Push-in-Montage ergibt sich eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage. Flexible Haken an der Kabelverschraubung, die sich nach dem Einstecken aufspreizen, verhindern das Wiederherausziehen.

Die Gegenmutter wird nicht mehr benötigt, da die Verschraubung einklickt und durch die Federspannung ausreichend stark gehalten wird. Ein Verschrauben im Innenbereich entfällt somit vollständig. Die Feder besteht aus Metall statt Kunststoff. Materialfließen wird somit verhindert. Durch die hohe Materialqualität wird zudem ein breites Anwendungsgebiet abgedeckt: Die Kabelverschraubung mit der flexiblen Feder ist für Wandstärken von 1-3 mm geeignet. Die V-TEC PUSH® entspricht der DIN EN 62444, bei der insbesondere die Zugentlastung und der Schutz der Kabel überprüft wird.

V-TEC PUSH® kann im privaten ebenso wie im industriellen Bereich in einem Temperaturbereich von -20°C bis +65°C eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind beispielsweise:

  • Abzweigdosen
  • Verteilerkasten
  • Schaltschranke
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Außenanwendungen

Ein Demontagewerkzeug liegt jeder V-TEC PUSH® Verpackung bei und hilft, die Kabelverschraubung wieder zu lösen. Dazu wird das Werkzeug im Innenbereich des Gehäuses auf die Haken geschoben, die die Kabelverschraubung fixieren und das Herausziehen verhindern. Die Haken werden durch das Werkzeug zusammengedrückt und die Verschraubung kann wieder aus der Bohrung herausgezogen werden.

Zur V-TEC PUSH®

Bildergalerie

Kabelverschraubung V-TEC PUSH®
Kabelverschraubung V-TEC PUSH®
Kabelverschraubung V-TEC PUSH®

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents