V-TEC PUSH®
Die neue Generation der Kabelverschraubungen

NUR EIN KURZER PUSH
Vereinfachte Installation, schnellere Anwendung: Die Kabelverschraubung V-TEC PUSH® macht es möglich. Durch den patentierten innenliegenden Federmechanismus kann die Kabelverschraubung von außen in das Gehäuse eingesteckt werden. Dadurch ist für die Installation keine Drehung mehr erforderlich: Einfach einstecken, fertig!
Durch diese Push-in-Montage ergibt sich eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage! Flexible Haken an der Kabelverschraubung, die sich nach dem Einstecken aufspreizen, verhindern das Wiederherausziehen. Die Gegenmutter wird nicht mehr benötigt, da die Verschraubung einklickt und durch die Federspannung ausreichend stark gehalten.

Kostenloses V-TEC PUSH® Testkit sichern
Testen Sie die neue V-TEC PUSH® Kabelverschraubung unter realen Bedingungen. Das kostenlose Testkit enthält 2x die Kabelverschraubung V-TEC PUSH® M20, 1x das Demontagetool sowie einen OBO Kabelabzweigkasten T40 – ideal, um die schnelle und werkzeugfreundliche Push-in-Technologie direkt kennenzulernen.
Nur in begrenzter Stückzahl verfügbar und nur solange der Vorrat reicht.
Vorteile von V-TEC PUSH® im Überblick
- Zeitersparnis bei der Montage durch Push-In Montage
- Flexible Haken spreizen sich nach dem Einstecken auf und verhindern ein Wiederherausziehen der Kabelverschraubung
- Eine Gegenmutter wird nicht mehr benötigt: Die Verschraubung klickt ein und wird durch die Federspannung ausreichend stark gehalten
- Feder aus Metall statt Kunststoff verhindert ein Materialfließen
- Hohe Materialqualität deckt ein breites Anwendungsgebiet für Wandstärken von 1-3 mm ab
- Hoher IP Schutz dank eng anliegender Dichtlippe
- Entspricht der DIN EN 62444
Innovation im Detail: Metallfeder-Rastsystem für maximale Beständigkeit und Flexibilität
Die Feder aus Metall statt Kunststoff verhindert ein Materialfließen.
Durch die hohe Materialqualität wird zudem ein breites Anwendungsgebiet abgedeckt. Dank der flexiblen Feder ist die Kabelverschraubung für Wandstärken von 1-3 mm geeignet.
Trotz des neuen Rastsystems bleibt der vordere Teil der Hutmutter jedoch gleich, um dem Installateur nach wie vor das eigenständige Festdrehen zu ermöglichen.

Breiter Einsatzbereich für verschiedene Anwendungsfälle
V-TEC PUSH® kann im privaten ebenso wie im industriellen Bereich eingesetzt werden. Die Kabelverschraubung ist geeignet für einen Temperaturbereich von -20°C bis +65°C. Typische Anwendungsmöglichkeiten sind beispielsweise:
- Abzweigdosen
- Verteilerkästen
- Schaltschränke
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Außenanwendungen
Schnell gelöst dank Demontagewerkzeug
Ein Demontagewerkzeug hilft dabei, die Kabelverschraubung schnell und einfach wieder zu lösen. Dazu wird das Werkzeug einfach im Innenbereich des Gehäuses auf die Haken geschoben, die ein Herausziehen verhindern. Diese Haken werden durch das Werkzeug zusammengedrückt und schon kann die Verschraubung wieder aus der Bohrung herausgezogen werden. Besonders praktisch: Das Demontagewerkzeug liegt jeder V-TEC PUSH® bereits bei.