Die OBO Powerpakete
Jetzt Überspannungsschutzportfolio entdecken
Überspannungsschutz für die Industrie
In der Industrie führen Überspannungsschäden schnell zu Produktionsausfällen, wodurch teils immense Kosten entstehen. Doch mit den OBO Powerpaketen, unseren Überspannungsschutzlösungen für die Industrie, ist das vermeidbar.
Die Vorteile der OBO-Überspannungsschutzlösungen für die Industrie im Überblick
- Die OBO-Lösungen erhöhen die Anlagenverfügbarkeit
- Die Überspannungsschutzlösungen sind extern geprüft und erfüllen alle relevanten Normen
- Speziell für erhöhten Anforderungen der rauen Industrieumgebung konzipiert
- Das Sortiment deckt zusätzlich 400/690-V-Anwendungen ab, beispielsweise für PV- und Windkraftanlagen in anspruchsvollen Energieinfrastrukturen weltweit.
Überspannungsschutz Industrie: Auch auf kleinstem Raum geschützt
Zu einer Rundumlösung gegen Überspannungen in der Industrie zählt auch Schutz auf kleinstem Raum. So ist Überspannungsschutz beispielsweise in Wallboxen, an KNX-Steuergeräten oder an CCTV-Überwachungssystemen notwendig und gefordert. Das OBO-Portfolio bietet dafür die passenden Lösungen.
- Für Applikationen in der Industrie mit hohen Sicherheitsanforderungen bis zu Blitzschutzklasse 1, auch bei TN-C-Systemen
- Funktionsüberwachung für die Absicherung und Überspannungsschutz
- Optimierte Schutzpegel
- Neuer Typ 2+3 Überspannungsschutz mit CF-Technologie: Die integrierte Vorsicherung sorgt für einen geringeren Platzbedarf und eine höhere Anlagenverfügbarkeit