Kunststoffkanäle direkt und beschädigungsfrei befestigen – mit dem OBO Universaladapter

21.07.2026|News

Mit dem Universaladapter von OBO erweitern sich die Befestigungsmöglichkeiten für WDK-Leitungsführungskanäle deutlich. Der Adapter wurde speziell dafür entwickelt, Kunststoffkanäle direkt mit dem Setzgerät an der Wand zu befestigen. Dabei nimmt er die beim Setzen entstehende Energie zuverlässig auf und schützt den Kanal vor Rissen, Verformungen und sichtbaren Beschädigungen. Das Ergebnis: eine sichere, saubere und dauerhaft stabile Befestigung – auch bei schneller Montage.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

·         Beschädigungsfreie Befestigung von Standard-Kunststoffkanälen mit dem Setzgerät

·         Schützt den Kanal zuverlässig durch Aufnahme der Setzenergie

·         Schnelle Direktmontage – weniger Arbeitsschritte auf der Baustelle

·         Kompatibel mit allen gängigen Setzgeräten (z.B. Hilti, Würth, Spit, Fischer, Bosch)

·         Optimal abgestimmt auf das OBO WDK-Portfolio

Ein Adapter, viele Möglichkeiten

In Kombination mit den OBO Kunststoffkanälen übernimmt der Universaladapter die Funktion der Kanalbefestigung und sorgt für eine deutlich effizientere Installation. Er ist geeignet für alle WDK-Kanäle ab 30 mm Kanalbreite sowie die Rapid-80-Kanäle. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, den Adapter beim Setzvorgang nicht auf dem Vollmaterial des Kanals zu platzieren, sondern die vorhandenen Langlöcher zu nutzen.

Wird der Universaladapter gemeinsam mit der Sammelhalterung Grip M UNI verwendet, entstehen universelle Befestigungsmöglichkeiten: Neben der schnellen Einhandmontage mit dem Setzgerät wird so auch die klassische Schraubmontage über das integrierte 6,5-mm-Befestigungsloch möglich – für maximale Flexibilität direkt auf der Baustelle.

Zu den WDK-Kanälen

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents