Klick – und Zeit gespart: Mit OBO-MagicFix® schneller installieren

15.06.2026|News

Auf Baustellen zählt oft jede Minute. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Flexibilität und eine saubere Installation. Genau hier setzt OBO-MagicFix® an: Das intelligente Montagesystem reduziert den Installationsaufwand deutlich und bringt mehr Tempo in den Arbeitsalltag.

Das Besondere: Dank des durchdachten Klicksystems lassen sich Montageschritte auf ein Minimum reduzieren. Die Installation erfolgt nahezu schrauben- und werkzeuglos – mit weniger Einzelteilen und geringerem Aufwand auf der Baustelle. Das spart nicht nur Zeit, sondern vereinfacht auch die Arbeitsabläufe.

Besonders geeignet ist OBO-MagicFix® für leichte OBO-Verlegesysteme wie GR-Magic, RKS-Magic oder LG 60. Die patentierte Magic-Befestigung der Tragschiene ermöglicht dabei das direkte Einrasten von Gitterrinnensystemen – ganz ohne zusätzliches Montagematerial.

Neben einer schnellen Montage überzeugt das System durch hohe Flexibilität: Flexible Höhenanpassungen sowie ein- und mehrlagige Installationen lassen sich unkompliziert realisieren. Gleichzeitig bleibt die klassische Verschraubung weiterhin optional möglich.

Mit einer möglichen Zeitersparnis von bis zu 70 Prozent zeigt OBO-MagicFix®, wie moderne Montagelösungen heute aussehen können: weniger Aufwand, mehr Effizienz und ein System, das sich den Anforderungen auf der Baustelle anpasst.

Neugierig geworden? Entdecken Sie, wie OBO-MagicFix® die Installation neu denkt.

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents