OBO-MagicFix®
Klick – und Zeit gespart.
Weniger Schrauben. Weniger Werkzeug. Weniger Montageaufwand.
Mit OBO-MagicFix® bringen wir ein Montagesystem auf die Baustellen, das schnelle Installation neu denkt.
Als innovatives Kabeltrassen-Zubehör unterstützt MagicFix eine besonders effiziente Montage von Gitterrinnen, Kabelrinnen und Kabelleitern – für alle, die unter Zeitdruck arbeiten und trotzdem sauber, flexibel und sicher installieren möchten.
OBO-MagicFix®: Das intelligente Kabeltrassen-Zubehör für schnelle Installationen
- Bis zu 70 % Zeitersparnis bei der Montage
- Nahezu schrauben- und werkzeuglose Installation
- Weniger Einzelteile auf der Baustelle
- Flexible Höhenanpassung
- Ein- und mehrlagige Installationen möglich
- Klassische Verschraubung weiterhin optional möglich
Kabeltrassen-Zubehör, das die Montage einfacher macht
Auf der Baustelle zählt jede Minute. Genau dafür wurde OBO-MagicFix® entwickelt:
Das intelligente Klicksystem reduziert Montageschritte auf ein Minimum und ermöglicht eine nahezu schrauben- und werkzeuglose Installation.
Als durchdachtes Kabeltrassen-Zubehör ergänzt MagicFix leichte OBO-Kabeltragsysteme wie GR-Magic, RKS-Magic oder LG 60 optimal und sorgt für schnellere Arbeitsabläufe bei gleichzeitig hoher Stabilität.

Ein Klick, der den Unterschied macht
Die patentierte Magic-Befestigung der Tragschiene MagicFix ermöglicht eine schrauben- und werkzeuglose Montage von Gitterrinnensystemen.
Die Gitterrinne wird direkt in die Tragschiene eingerastet – ganz ohne zusätzliches Montagematerial.
Dieses innovative Kabeltrassen-Zubehör spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch den Material- und Montageaufwand auf der Baustelle deutlich.
Kabeltrassen-Zubehör im Überblick: Die MagicFix-Komponenten
- Tragschiene MagicFix
Die Basis für schnelle und flexible Installationen von Gitterrinnen, Kabelrinnen und Kabelleitern. - Abhängestreifen MagicFix
für modulare Deckenmontage mit flexibler Höhenanpassung.
- Schnellbefestigung MagicFix
zum schnellen Fixieren von Kabelrinnen und Kabelleitern ohne aufwendige Verschraubung. - Schutzkappe MagicFix
Schützt zuverlässig vor scharfen Kanten und sorgt für saubere Abschlüsse.
Weniger Aufwand. Mehr Tempo.
OBO-MagicFix® verbindet moderne Klickmontage mit der Sicherheit und Stabilität klassischer Systeme. Als leistungsstarkes Kabeltrassen-Zubehör unterstützt das System eine schnelle, wirtschaftliche und flexible Installation von Kabeltragsystemen – für Projekte, die effizient umgesetzt werden sollen.