Nachhaltigkeit neu gedacht: OBO EcoLine setzt Maßstäbe in der Elektroinstallation

29.04.2026|News

Mit der OBO EcoLine gehen wir einen weiteren konsequenten Schritt hin in eine nachhaltigere Zukunft.  Im Fokus steht dabei ein klarer Anspruch: maximale CO₂-Reduktion – ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Funktionalität.

Kabeltragsysteme aus CO2-reduziertem Stahl sowie clevere Verbindungs- und Befestigungslösungen aus Rezyklat setzen neue Maßstäbe für ressourcenschonendes Bauen. Die nachhaltigen Produktvarianten sind nicht nur als Einzelartikel, sondern als umfassendes Portfolio parallel zur Standardlinie verfügbar. Alle Produkte des OBO EcoLine Portfolios weisen einen höheren Anteil an Recyclingmaterial oder eine CO₂-Einsparung von aktuell mindestens 40 % im Vergleich zum Standardmaterial auf.

Besonders praxisnah: Die Produkte der OBO EcoLine sind vollständig kompatibel mit bestehenden Systemen. Für Planer und Installateure bedeutet das, dass weder zusätzlicher Aufwand noch Anpassungen notwendig sind.

Mit der EcoLine zeigt OBO eindrucksvoll, wie sich bewährte Systemqualität und nachhaltige Innovation verbinden lassen – und setzt damit ein starkes Signal für die Zukunft der Elektroinstallation.

Mehr zur OBO EcoLine

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents