OBO NetDefender: Robuster Überspannungsschutz (IP66) für CAT6A Hochgeschwindigkeitsnetzwerke

01.12.2025|News

Starke Neuzugänge für das OBO Überspannungsschutzportfolio: Gleich zwei neue NetDefender Varianten ergänzen das Sortiment. Die Datenleitungsschutzgeräte für CAT6A Hochgeschwindigkeitsnetzwerke sind mit ihrem äußerst robusten Aluminiumgehäuse mit Schutzklasse IP66 problemlos für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Das Gehäuse verfügt außerdem über eine Zusatzschirmwirkung

Geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit/s

Die NetDefender vereinen in sich sowohl Grobschutz (D1) als auch Mittelschutz (C2) und Feinschutz (C1). Die gemäß IEC 61643-2 geprüften Schutzgeräte stehen eingangsseitig als Variante mit RJ45 STP oder LSA+ Anschlussmöglichkeit und ausgangsseitig jeweils als RJ45 STP zur Verfügung. Sie unterstützten Power over Ethernet ++ (PoE++ / 4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3 und verfügen über eine geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit/s (Klasse EA) bzw. CAT6A.

Zuverlässiger Schutz, einfache Installation

Die NetDefender können beispielsweise zum Schutz von IP CCTV Kamerasystemen mit PoE-Anwendungen, zum Schutz der Datenseite des PV-Wechselrichters sowie zum Schutz zahlreicher Industrie-Anwendungen eingesetzt werden. Der außenliegende Erdungsanschluss der NetDefender sorgt in allen Umgebungen für eine einfache Installation. Netzwerk-Verlegekabel können direkt am LSA+ Eingang angeschlossen werden.

Zu unseren Produkten:

Bildergalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents