Überspannungsschutz für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke bis 10 GBit (Klasse EA/CAT6A)

Typ ND-IP66-RJ-LSA
Art.Nr. 5081808
EAN 4012197447809
Art.Nr. / Typ
Höchste Dauerspannung DC

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datenleitungsschutzgerät für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
• Ungeschützter Anschluss: LSA Anschlussleiste
• Geschützter Anschluss: RJ45 Buchse
• geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• Erdung über außenliegendem PE-Anschluss
• Unterstützung von Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3
• geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit (Klasse EA) bzw. CAT6A
• für die Wand- und Mastmontage im Innen- und Außenbereich
• Robuste Aluminiumgehäuse, Schutzgrad IK-Code: IK08, Schutzart: IP66
• Schutzpegel PoE: <160V

Anwendungsbeispiel: 10 GBit-Ethernet, 10/100 MBit-Ethernet, PoE-Anwendungen, IP-Kamerasysteme, hochwertige Industrieanlagen
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Power over Ethernet
  • Channel Performance nach amerikanischem Standard EIA/TIA
  • Channel Performance nach ISO / IEC 11801
  • Installation electrotechnical expertise
  • Übergang von LPZ 0 bis 3
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge111 mm
Breite75 mm
Höhe58 mm

Technische Daten

Anzahl Pole8
Fernmeldekontaktnein
StecksystemRJ45 8(8)
Schutzpegel Ader - Ader<70 V
Schutzpegel Ader - Erde<700 V
SchutzartIP66
PrüfnormIEC 61643-21
Nennspannung5 V
Channel performance Ansi/EACAT 6A
Channel performance ISO/IECClass EA
Erdung über:Anschlussleitung
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Schirm Anschlussja
Schirmungdirekt
Stoßstromfestigkeit Ader - AderC1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Stoßstromfestigkeit Ader - ErdeC2: 5 kV / 2,5 kA (8/20µs)
Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)2,5 kA
Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)10 kA
Höchste Dauerspannung DC58 V
AusführungKombischutz, 8 Adern + Schirm
SPD nach IEC 61643-21Class I+II+III / D1+C2+C1
KategorieTyp 1+2+3 / D1+C2+C1
ROHS Konformja
LPZ0→3
Einfügedämpfung (Insertion loss)≤4 dB
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
Dimension58V

Umweltdaten

1,8478 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8478 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,8478 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ND-IP66-RJ-RJ
Art.Nr.
5081807
Anzahl Pole
8
Stecksystem
RJ45 8(8)
Höchste Dauerspannung DC
58
Ausführung
Kombischutz, 8 Adern + Schirm
ND-IP66-RJ-LSA
Art.Nr.
5081808
Anzahl Pole
8
Stecksystem
RJ45 8(8)
Höchste Dauerspannung DC
58
Ausführung
Kombischutz, 8 Adern + Schirm