Große Stützabstände realisieren: Die SKSU Kabelrinne 6000 mm macht es möglich
Erhöhte Stützabstände für 6000 mm Kabelrinne

Um eine im Vergleich zur Weitspann-Kabelrinne WKSG leichtere Lösung einer 6000 mm langen Kabelrinne anbieten zu können, hat OBO sein Portfolio um zwei Rinnen und zwei Verbinder, jeweils in den Oberflächen FS und FT, erweitert. Dabei handelt es sich um eine auf 6000 mm verlängerte Version der bekannten Kabelrinne SKSU 110 sowie speziell entwickelte Außenverbinder RLVA. Diese sind konstruktiv an die bereits etablierten Weitspann-Verbinder WRVL angelehnt.
Prüfungen im OBO-eigenen BET-Testzentrum belegen, dass mit der SKSU 6000 mm Stützabstände von mehr als vier Metern realisiert werden können. Voraussetzung dafür ist, dass der verstärkte Verbinder RLVA eingesetzt wird.
Im Vergleich zur SKSU mit einer Länge von 3000 mm bieten die neuen Kabelrinnen folgende Vorteile:
- Reduzierter Bedarf an Verbindern – ideal für lange Strecken
- Die verringerte Anzahl an Verbindern sorgt für weniger Montageaufwand
- In Kombination mit dem Außenverbinder RLVA sind größere Stützabstände von bis zu 7,0 m realisierbar
- Anzahl benötigter Ausleger verringert sich durch neue, größere Stützabstände
Die 6000 mm lange Kabelrinne kann in allen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, in denen bisher die Standard SKSU Kabelrinne verwendet wurde. Sie ergänzt das bestehende SKSU-Portfolio um eine Variante, die insbesondere bei der Verlegung langer Strecken deutliche Montagevorteile bietet. Die Rinne eignet sich für den Einsatz in leichten Gebäudekonstruktionen, in denen über große Stützweiten nur wenige Kabel verlegt werden müssen. Typische Beispiele hierfür sind Gartencenter oder Leichtbau-Lagerhallen.
Im OBO-Portfolio findet sich eine große Auswahl von passenden Zubehör- und Anbauartikeln. So lassen sich beispielsweise die einheitlichen Formteile auch für die hier beschriebene SKSU-Variante verwenden.
Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents