How-To: Revit Plug-In

Plug‑In installieren. BIM‑Daten integrieren. Planung beschleunigen.

Das Revit Plug-In zur perfekten Systemplanung

Für folgende Anwendungsfälle empfehlen wir die Nutzung des BIM@OBO Revit Plug-Ins:

  1. Vollständige Systemplanung von OBO-Kabeltrassen oder Kabelleitern in Autodesk Revit
  2. Planungssicherheit von der Entwurfsplanung bis hin zur Werks- und Montageplanung
  3. Ausgabe von StĂĽcklisten (Bill of Material) fĂĽr Ausschreibungen oder Materialbestellung
  4. Planung eines internationalen Projektes: So stellen Sie sicher, dass  die ausgewählten Systeme vor Ort auch verfĂĽgbar sind

Gut zu wissen:

Das Revit Plug-In kann derzeit fĂĽr die Revit Versionen 2023 - 2026 verwendet werden. Bislang stehen Kabelrinnen und Kabelleitern zur Systemplanung zur VerfĂĽgung. Durch kontinuierliche Updates kommen im Laufe der Zeit neue Systeme dazu.

Funktionen Autodesk Revit Plug-In

  • Bereitstellung von routingfähigen Systemen (bestehend aus Formteilen und Zubehör) 
  • Integrierte BIM Bibliothek zur Platzierung von einzelnen Produkten
  • Automatisierte Erstellung und Export einer StĂĽckliste der verplanten Systembauteile in Excel oder PDF
  • Zuverlässige Daten dank regelmäßiger Updates
  • Auswahl von Region und Sprache
  • Automatisierte Updates : keine Neuinstallation erforderlich

Nutzung in Autodesk Revit

Im Revit öffnen Sie das Plug-In mit einem Klick in der Menüleiste auf das neu hinzugekommene Element „OBO“.

1
2
3
4
1

BIM Bibliothek

2

Systemgenerator

3

StĂĽcklisten-Tool

4

Einstellungen

Die BIM-Bibliothek

Die BIM Bibliothek unterstützt Sie dabei, einzelne Produktfamilien von OBO direkt ins Revit zu laden. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn Sie Familien benötigen, die nicht über den Systemgenerator ins Revit geladen werden können. Das betrifft vor allem:

  • Einzelne Formteile, die im ausgewählten System nicht vorhanden sind (bspw. aufgrund des ausgewählten Landessortimentes)
  • Formteile, die (noch) nicht im Systemgenerator bereitgestellt werden (bspw. Montagesysteme)
  • Typicals: individuell konfigurierbare Produktkomponenten wie bspw. Deckenabhängungen mit frei wählbaren Auslegern

Sobald Sie Ihre Produktfamilie gefunden haben, können Sie diese in der Produktansicht entweder in den Warenkorb legen oder direkt ins Revit laden. Ăśber den Einstellknopf in der rechten oberen Ecke können Sie die Ansicht ändern und sehen alle Artikel der jeweiligen Familie. 

Systemgenerator

Der Systemgenerator ist das Kernelement des OBO Plug-Ins. Für folgende Kategorien können Sie aktuell vollständige Systeme herunterladen (weitere Systeme folgen im Laufe der Zeit):

  • Kabeltrassen
  • Weitspannkabeltrassen
  • Kabelleiter

Sie starten mit der Auswahl der Region und der fĂĽr Sie relevanten Sprache.

AnschlieĂźend wählen Sie das fĂĽr Sie relevante  System aus und können es im Revit erstellen lassen. 

Gut zu wissen:

Der Erstellungsprozess dauert gewöhnlich etwas, da die Revit Familien im Hintergrund zusammengestellt werden. Sobald dieser Prozess abgeschlossen wurde, wird Ihnen das in einer kleinen Infobox mitgeteilt.

Das heruntergeladene System finden Sie im Revit unter der Kategorie Elektro und dort unter Kabeltrassen. Zusätzlich werden noch manuell zu platzierende Formteile mit bereitgestellt. Diese finden Sie im Bereich Kabeltrassenformteil.

Das System selbst besteht immer aus verschiedenen Formteilen und Zubehör. Mittels der in Revit eingebauten Routingfunktion werden diese Formteile dann beim Modellieren bei Bedarf automatisch platziert und am Ende in der StĂĽckliste ausgegeben. Eine Besonderheit stellen die  manuell platzierbaren Formteile dar. Diese ergänzen und komplettieren das OBO Trassensystem und weitere Formteile.

Weitere Informationen zu den automatisch und manuell platzieren Formteilen, finden Sie in den hier verlinkten Videos:

StĂĽcklistentool

Das Stücklistentool (BOM) ermöglicht Ihnen die spezifische Auswertung und den Export der verplanten OBO Artikeln. Sie erhalten eine Auswertung der im Routing verwendeten Standardtrassenelemente (CableTrays1) sowie der verwendeten Formteile (Multicategory 1).

Diese Ăśbersichten lassen sich abschlieĂźend entweder als Excel oder als PDF Datei exportieren.