Winkelverbinder 90° für Kabelrinnen und -leitern FS
Typ WKV 110 FS
Art.Nr. 6043067
EAN 4012197518349



Art.Nr. / Typ
6043067 / WKV 110 FS
Höhe
107 mm
Blechstärke
1,25 mm
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
90°-Winkelverbinder zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, geeignet für rast- und schraubbare Kabelrinnen sowie für schraubbare Kabelleitern mit Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Breite | 71 mm |
| Höhe | 107 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Anzahl Schrauben | 0 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Abmessung | 190x110 |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite min. | 100 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystembreite max. | 600 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 110 mm |
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 110mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Blechstärke
Art.Nr.
WKV 110 FS
107
1,25
6043067
WKV 110 FS
Art.Nr.
6043067
Höhe
107
Blechstärke
1,25