Filter
Sortierung
flammwidrig
Kabelabzweigkästen B-Serie
OBO bietet mit einem vielfältigen Portfolio Kabelabzweigkästen für nahezu jede Installationsanforderung in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Die hochwertigen Abzweigkästen der B-Serie lassen sich einfach montieren und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Die Kabelabzweigkästen der B-Serie sind als Leergehäuse oder vormontiert mit Klemmleiste oder Kabelverschraubung erhältlich. Sie bestehen aus zwei halogenfreien Kunststoffkomponenten und verfügen über 8 Gewindeeinführungen mit Durchstoßmembranen - 7 seitlich und 1 im Boden - sowie eine zusätzliche Membraneinführung im Boden. Der Deckel wird mit 4 vormontierten, unverlierbaren Deckelschnellbefestigungen verschraubt (180°) und ist plombierbar. Die Befestigungslöcher sind zusätzlich mit einer weichen Kunststoffkomponente ausgespritzt.

Vorteile der B-Serie im Überblick
- Zuverlässige Kabelabzweigkästen für Profis
- Einfache Montage
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen
- Halogenfreies Material: korrosionsarm, rauchgasarm, sicher
- Schutzart IP 67 bei Durchstoßmembrane und bei Kabelverschraubung ohne Entfernen der Durchstoßmembrane
Passendes Zubehör
Als Ergänzung für die B-Serie steht ein kompatibles Zubehörsortiment zur Verfügung - darunter Kabelverbindungsmuffen oder die Aquasit Kaltvergussmasse. Ob Anschlüsse im Garten, an Uferpromenaden, in Waschanlagen oder in einem Pumpensumpf: Aquasit sorgt überall für eine sichere Elektroinstallation.