UP Unterputz-Gerätedose 46
Typ UG 46-LKG
Art.Nr. 2003711
EAN 4012197281168



Art.Nr. / Typ
Höhe
Durchmesser
kl. VKE: 350 Stück
350Stück
Stück
Beschreibung
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
• 4 x 3 Schraubdome
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 6 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 46 mm |
|---|
Technische Daten
| Durchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Befestigung der Geräte | Schrauben oder Spreizkrallen |
| Einführung von Hinten | ja |
| Schutzart | IP30 |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Mit Schrauben | nein |
| Luftdicht | nein |
| Mit Nagellasche | nein |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| Form | rund |
| Bestückung | ohne |
| Deckel | ohne |
| ROHS Konform | ja |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Rohreinführungen Ø 20 mm | 1 |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 6 |
| Dimension | Ø60mm, H46mm |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | schwarz |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Produktserie | WIN-Serie |
Umweltdaten
0,0676 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2-Reduziertes Material | Ja |
| Recyclingmaterialanteil | 80 % |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0676 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,0676 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Durchmesser
Anzahl der Einführungen
für Rohrdurchmesser
Art.Nr.
UG 46
46
60
7
20/25 mm
2003700
UG 46-LKG
46
60
7
20/25 mm
2003711
UG 46
Art.Nr.
2003700
Höhe
46
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
7
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
UG 46-LKG
Art.Nr.
2003711
Höhe
46
Durchmesser
60
Anzahl der Einführungen
7
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
