Unterteil steckbarer Kabelabzweigkasten

Typ UT01 SW
|
Art.Nr. 2006216
|
EAN 4012197463557
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 40 Stück

Stück

Beschreibung

Steckbares Unterteil Kabelabzweigkasten. Unbestückt, ohne Deckel. Halogenfreies Material und UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 30
  • Nennspannung 500 V
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe62 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Einführung von Hintenja
Transparenter Deckelnein
SchutzartIP30
Anreihbarja
Mit Deckelnein
Plombierbarja
Art der EinführungKabel/Rohr
für Ex-Zoneohne
Bemessungsisolationsspannung Ui500 V
Funktionserhaltohne
Explosionsgeprüfte Ausführungnein
Art der GehäusedurchführungVorprägung
Mit Abschirmungnein
Witterungsbeständignein
für Rohrdurchmesser16/19 mm
Schutzgrad IK-CodeIK07
für Ex-Zone Gasohne
für Ex-Zone Staubohne
Max. Leiterquerschnitt10 mm²
Formrechteckig
Bestückungohne
Deckelbefestigunggeschraubt
MontageartWand-/ Deckenmontage
Temperatureinsatzbereich min.-25 °C
Temperatureinsatzbereich max.65 °C
flammwidrignach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Dimension150x116x62
WerkstoffPolypropylen
Farbegraphitschwarz; RAL 9011

Umweltdaten

Verpackung ohne KunststoffJa

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
UT01+SB BE
Art.Nr.
2006010
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
UT01
Art.Nr.
2006024
Anzahl der Einführungen
10
Schutzart
IP30
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
UT01 SW
Art.Nr.
2006216
Schutzart
IP30
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011