Universaldübel

Typ UX 8x50
|
Art.Nr. 2347746
|
EAN 4012197498795
Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Universeller Nylondübel zur Befestigung leichter Bauteile an Wänden und Decken. Geeignet für Beton, Kalkstein, Vollziegel, Hohlziegel und Porenbeton. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Torxschraube
  • Kreuz- und Schlitzschraube
  • Kreuzschlitz Pozidrive

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Maß L50 mm
Maß D8 mm

Technische Daten

Durchmesser8 mm
Mit Schraubennein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubeja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbindernein
Geeignet für Schraubendurchmesser min.4,5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser max.6 mm
AusführungUniversaldübel
ROHS Konformja
Bohrungsdurchmesser min.8 mm
Bohrungsdurchmesser max.8 mm
Bohrlochtiefe60 mm
Dimension8x50
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau
Geeignet für BaustoffKalksandstein, Porenbeton, Beton, Spanplatte, Gasbeton, Naturstein, Gipskarton, Vollziegel, Hochlochziegel
Montageart Dübel, AnkerDurchsteckmontage

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
UX 5x30
Art.Nr.
2347740
Länge
30
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
UX 6x35
Art.Nr.
2347743
Länge
35
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6
UX 8x50
Art.Nr.
2347746
Länge
50
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
UX 10x60
Art.Nr.
2347749
Länge
60
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
UX 12x70
Art.Nr.
2347752
Länge
70
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12