Netzwerktechnik
Filter
Sortierung
Höchste Dauerspannung AC
Höchste Dauerspannung DC
Anzahl Pole
5 Artikel
(9 Ausführungen)
OBO NetDefender für den Außenbereich mit Schutzklassen IP66 und IK08
Überspannungsschutz für CCTV Datenleitung für CAT6A/PoE++ Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
Mit dem NetDefender präsentiert OBO Datenleitungsschutzgeräte für CAT6A Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, die für den Einsatz im Außenbereich (IP66) geeignet sind. Die NetDefender vereinen in sich sowohl Grobschutz (D1) als auch Mittelschutz (C2) und Feinschutz (C1). Sie sind geprüft gemäß IEC 61643-21. Das äußerst robuste Aluminiumgehäuse verfügt über Schutzklasse IP66 und eine Zusatzschirmwirkung. Die NetDefender stehen eingangsseitig als Variante mit RJ45 STP oder LSA+ Anschlussmöglichkeit und ausgangsseitig jeweils als RJ45 STP zur Verfügung. Sie unterstützen Power over Ethernet ++ (PoE++ / 4PPoE) bis 1 A gemäß IEEE 802.3 und verfügen über eine geprüfte Übertragungsqualität in Netzwerken bis 10 GBit/s (Klasse EA) bzw. CAT6A.

Klassische Anwendungsbereiche für die NetDefender sind:
- Schutz von beispielsweise IP CCTV Kamerasystemen mit PoE-Anwendungen
- Schutz der Datenseite des PV-Wechselrichters
- Industrie-Anwendungen