Steckbarer Deckel, bestückt, WAGO WINSTA

Typ D01 6x3p WG(4+2)
Art.Nr. 2006061
EAN 4012197489120

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 6 WAGO WINSTA-Stecksystemen, 3-polig, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

ROHS Konformja
Dimension150x116x60
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieT-Serie, Steckbare Abzweigkästen

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

D01 2x3p WG
Art.Nr.
2006043
D01 2x3p WG(1+1)
Art.Nr.
2006045
D01 3x3p WG
Art.Nr.
2006047
D01 4x3p WG
Art.Nr.
2006049
D01 4x3p WG(2+2)
Art.Nr.
2006051
D01 6x3p WG
Art.Nr.
2006059
D01 6x3p WG(4+2)
Art.Nr.
2006061