Steckbarer Deckel, bestückt, WAGO WINSTA
Typ D01 2x3p WG(1+1)
Art.Nr. 2006045
EAN 4012197488963



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 WAGO WINSTA-Stecksystemen, 3-polig, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
Technische Daten
Technische Daten
| ROHS Konform | ja |
|---|---|
| Dimension | 150x116x60 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Produktserie | T-Serie, Steckbare Abzweigkästen |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
D01 2x3p WG
2006043
D01 2x3p WG(1+1)
2006045
D01 3x3p WG
2006047
D01 4x3p WG
2006049
D01 4x3p WG(2+2)
2006051
D01 6x3p WG
2006059
D01 6x3p WG(4+2)
2006061
D01 2x3p WG
Art.Nr.
2006043
D01 2x3p WG(1+1)
Art.Nr.
2006045
D01 3x3p WG
Art.Nr.
2006047
D01 4x3p WG
Art.Nr.
2006049
D01 4x3p WG(2+2)
Art.Nr.
2006051
D01 6x3p WG
Art.Nr.
2006059
D01 6x3p WG(4+2)
Art.Nr.
2006061