Steckbarer Deckel, bestückt, WAGO WINSTA

Typ D02 4x5p WG
Art.Nr. 2006089
EAN 4012197489281

Beschreibung

Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 4 WAGO WINSTA-Stecksystemen, 5-polig, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • flammwidrig 650°C
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • Nennspannung 500 V
  • Schutzart IP 30

Technische Daten

Abmessungen

Länge150 mm
Breite116 mm
Höhe60 mm

Technische Daten

SchutzartIP30
Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwandgeeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Anzahl der 3-poligen Buchsen0
Anzahl der 4-poligen Buchsen0
Formrechteckig
BefestigungsartSchraubbefestigung
ROHS Konformja
Dimension150x116x60
WerkstoffPolypropylen
Farbelichtgrau; RAL 7035
ProduktserieT-Serie, Steckbare Abzweigkästen

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

D02 3x5p DALI WG
Art.Nr.
2006099
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
D02 2x4p WG
Art.Nr.
2006085
D02 2x5p WG
Art.Nr.
2006087
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
D02 4x5p WG
Art.Nr.
2006089
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0
D02 4x5p DALI WG
Art.Nr.
2006095
Anzahl der 3-poligen Buchsen
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen
0