Spreizdübel Kunststoff
Typ SX Plus 8x40
Art.Nr. 2347726
EAN 4012197504687



Art.Nr. / Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Nylon-Spreizdübel zur Befestigung von Bauteilen an Wänden und Decken. Geeignet für massive Baustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Mit Vorfixierung der Schraube für einfache Überkopfmontage. Die angegebenen Belastungswerte gelten für Holzschrauben mit dem angegebenen Durchmesser.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Maß L | 40 mm |
| Maß D | 8 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Mit Schrauben | nein |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | ja |
| Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | nein |
| Geeignet für Schraubendurchmesser min. | 4,5 mm |
| Geeignet für Schraubendurchmesser max. | 6 mm |
| Ausführung | Spreizdübel |
| ROHS Konform | ja |
| Bohrungsdurchmesser min. | 8 mm |
| Bohrungsdurchmesser max. | 8 mm |
| Bohrlochtiefe | 50 mm |
| Dimension | 8x40 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | lichtgrau |
| Geeignet für Baustoff | Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Vollziegel, Hochlochziegel |
| Montageart Dübel, Anker | Durchsteckmontage, Vorsteckmontage |
| Produktserie | Dübel |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe
Art.Nr.
SX Plus 5x25
25
5
5
35
2347720
SX Plus 6x30
30
6
6
40
2347723
SX Plus 8x40
40
8
8
50
2347726
SX Plus 10x50
50
10
10
70
2347729
SX Plus 12x60
60
12
12
80
2347732
Länge
Durchmesser
Bohrungsdurchmesser min.
Bohrlochtiefe
SX Plus 5x25
Art.Nr.
2347720
Länge
25
Durchmesser
5
Bohrungsdurchmesser min.
5
Bohrlochtiefe
35
SX Plus 6x30
Art.Nr.
2347723
Länge
30
Durchmesser
6
Bohrungsdurchmesser min.
6
Bohrlochtiefe
40
SX Plus 8x40
Art.Nr.
2347726
Länge
40
Durchmesser
8
Bohrungsdurchmesser min.
8
Bohrlochtiefe
50
SX Plus 10x50
Art.Nr.
2347729
Länge
50
Durchmesser
10
Bohrungsdurchmesser min.
10
Bohrlochtiefe
70
SX Plus 12x60
Art.Nr.
2347732
Länge
60
Durchmesser
12
Bohrungsdurchmesser min.
12
Bohrlochtiefe
80