Sechskantschraube M10 schwarz, G

Typ SKS M10x80 G SW
|
Art.Nr. 6418251
|
EAN 4012197515713
Art.Nr. / Typ
Maß L
Maß d

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge80 mm
Maß L80 mm
Maß d10 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
GewindeM 10 x 80
Festigkeitsklasse8.8
Mit Unterlegscheibeja
Mit Mutterja
Gewindesteigung1,5 mm
Schlüsselweite17
Vollgewindeja
ROHS Konformja
DimensionM10x80
Oberflächegalvanisch verzinkt, schwarz passiviert
WerkstoffStahl
Farbeschwarz
ProduktserieBlackLine

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß L
SKS M10x80 G SW
Art.Nr.
6418251
Maß L
80
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
SKS 10x110 G
Art.Nr.
6418244
Maß L
110
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl