SDS-Verlängerung
Typ FIS BV
|Art.Nr. 7205290
|EAN 4012197506780


Art.Nr. / Typ
7205290 / FIS BV
Länge
420 mm
Gewinde
M8
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Verlängerung zur Verbindung von SDS-Adapter mit Reinigungsbürste bei schwer zugänglichen Bohrungen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 420 mm |
|---|---|
| Maß L | 420 mm |
Technische Daten
| Gewinde | M8 |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 420 x 10 |
| Oberfläche | blank |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Gewinde
Art.Nr.
FIS BV
420
M8
7205290
FIS BV
Art.Nr.
7205290
Länge
420
Gewinde
M8