Riffelblechdeckel Bogen 90° FS
Typ RBD90 500 BKR FS
Art.Nr. 6049394
EAN 4012197514761



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 559 mm |
|---|---|
| Breite | 559 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Maß W | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Anzahl Drehriegel | 4 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B500mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RBD90 100 BKR FS
159
2
6049386
RBD90 200 BKR FS
259
2
6049388
RBD90 300 BKR FS
359
2
6049390
RBD90 400 BKR FS
459
2
6049392
RBD90 500 BKR FS
559
2
6049394
RBD90 600 BKR FS
659
2
6049396
Breite
RBD90 100 BKR FS
Art.Nr.
6049386
Breite
159
Blechstärke
2
RBD90 200 BKR FS
Art.Nr.
6049388
Breite
259
Blechstärke
2
RBD90 300 BKR FS
Art.Nr.
6049390
Breite
359
Blechstärke
2
RBD90 400 BKR FS
Art.Nr.
6049392
Breite
459
Blechstärke
2
RBD90 500 BKR FS
Art.Nr.
6049394
Breite
559
Blechstärke
2
RBD90 600 BKR FS
Art.Nr.
6049396
Breite
659
Blechstärke
2