Riffelblechdeckel Bogen 90° FS

Typ RBD90 300 BKR FS
Art.Nr. 6049390
EAN 4012197514716
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge359 mm
Breite359 mm
Höhe21 mm
Maß W300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Anzahl Drehriegel4 St.
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
DimensionB300mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieBKRS-Serie

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBD90 100 BKR FS
Art.Nr.
6049386
Breite
159
Blechstärke
2
RBD90 200 BKR FS
Art.Nr.
6049388
Breite
259
Blechstärke
2
RBD90 300 BKR FS
Art.Nr.
6049390
Breite
359
Blechstärke
2
RBD90 400 BKR FS
Art.Nr.
6049392
Breite
459
Blechstärke
2
RBD90 500 BKR FS
Art.Nr.
6049394
Breite
559
Blechstärke
2
RBD90 600 BKR FS
Art.Nr.
6049396
Breite
659
Blechstärke
2