Riffelblechdeckel Bogen 45° FS

Typ RBD45 500 BKR FS
Art.Nr. 6049334
EAN 4012197514594
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge525 mm
Breite500 mm
Höhe21 mm
Maß W500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Anzahl Drehriegel3 St.
Abbiegung (Winkel)45°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
DimensionB500mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieBKRS-Serie

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RBD45 100 BKR FS
Art.Nr.
6049326
Breite
100
Blechstärke
2
RBD45 200 BKR FS
Art.Nr.
6049328
Breite
200
Blechstärke
2
RBD45 300 BKR FS
Art.Nr.
6049330
Breite
300
Blechstärke
2
RBD45 400 BKR FS
Art.Nr.
6049332
Breite
400
Blechstärke
2
RBD45 500 BKR FS
Art.Nr.
6049334
Breite
500
Blechstärke
2
RBD45 600 BKR FS
Art.Nr.
6049336
Breite
600
Blechstärke
2