Riffelblechdeckel Bogen 45° FS
Typ RBD45 400 BKR FS
Art.Nr. 6049332
EAN 4012197514563



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Riffelblechdeckel für Formteil Bogen 45° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 425 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Maß W | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Anzahl Drehriegel | 3 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B400mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RBD45 100 BKR FS
100
2
6049326
RBD45 200 BKR FS
200
2
6049328
RBD45 300 BKR FS
300
2
6049330
RBD45 400 BKR FS
400
2
6049332
RBD45 500 BKR FS
500
2
6049334
RBD45 600 BKR FS
600
2
6049336
Breite
RBD45 100 BKR FS
Art.Nr.
6049326
Breite
100
Blechstärke
2
RBD45 200 BKR FS
Art.Nr.
6049328
Breite
200
Blechstärke
2
RBD45 300 BKR FS
Art.Nr.
6049330
Breite
300
Blechstärke
2
RBD45 400 BKR FS
Art.Nr.
6049332
Breite
400
Blechstärke
2
RBD45 500 BKR FS
Art.Nr.
6049334
Breite
500
Blechstärke
2
RBD45 600 BKR FS
Art.Nr.
6049336
Breite
600
Blechstärke
2