Riffelblechdeckel Anbau-Abzweigstück FS
Typ RAAD 500 BKR FS
Art.Nr. 6049478
EAN 4012197514952



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Riffelblechdeckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 73 mm |
|---|---|
| Breite | 598 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Maß W | 500 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Anzahl Drehriegel | 0 St. |
| Materialstärke | 2 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | aufliegend |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B500mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
RAAD 100 BKR FS
198
6049470
RAAD 200 BKR FS
298
6049472
RAAD 300 BKR FS
398
6049474
RAAD 400 BKR FS
498
6049476
RAAD 500 BKR FS
598
6049478
RAAD 600 BKR FS
698
6049480
Breite
RAAD 100 BKR FS
Art.Nr.
6049470
Breite
198
RAAD 200 BKR FS
Art.Nr.
6049472
Breite
298
RAAD 300 BKR FS
Art.Nr.
6049474
Breite
398
RAAD 400 BKR FS
Art.Nr.
6049476
Breite
498
RAAD 500 BKR FS
Art.Nr.
6049478
Breite
598
RAAD 600 BKR FS
Art.Nr.
6049480
Breite
698