Nivellierbare, entkoppelbare Kassette mit Schnurauslass, Edelstahl
Typ TRKSN 9 VS 250
Art.Nr. 7409603
EAN 4012197369187



Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Nivellierbare und entkoppelbare quadratische Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 250-4 (Mindesteinbautiefe 161 mm)/UGD55 250-3 (Mindesteinbautiefe 136 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert. Für trocken gepflegte Fußböden geeignet. Die Kassette wird durch Befestigungswinkel im Montagedeckel während der Estrich-/Terrazzoarbeiten fixiert und ist im eingebauten Zustand in alle Richtungen entkoppelt. Der Kassettenrahmen besteht aus Edelstahl mit einer 25 mm tiefen Bodenbelagsaussparung im Deckel.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Im Lieferumfang enthalten sind ein Estrichschutzdeckel aus Aluminium (überschleifbar), ein passender Montagedeckel zur Fixierung des Kassetten-Schalkörpers und eine ISO-Schürze zur Entkopplung von der Unterflur-Anschlussdose.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 243 mm |
|---|---|
| Breite | 243 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 136 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 25 mm |
| Nivellierbereich min. | 69 mm |
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Entkoppelbar | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | nein |
| Bodenpflege | trocken |
| Einbautiefe | 136 mm |
| Ausführung Leitungsauslass | Schwenkbarer Schnurauslass |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Typ des Einbausystems | UT4 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Zulassungen | VDE |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Anzahl Universalträger | 3 x UT4 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 243x243x117 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Produktserie | RKSN |
Umweltdaten
41,6865 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 41,6865 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 41,6865 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
UT4 45 4
7408727
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
MTU 3
7407840
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
UT4 45 4
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
MTU 3
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Ausführung Leitungsauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Maß h
Art.Nr.
TRKSN 9 VS 350
136
25
Schwenkbarer Schnurauslass
9
81
7409623
TRKSN 9 VS 250
136
25
Schwenkbarer Schnurauslass
9
7409603
TRKSN 9 VS 350
Art.Nr.
7409623
Fußbodenhöhe min.
136
Bodenbelagdicke
25
Ausführung Leitungsauslass
Schwenkbarer Schnurauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9
Maß h
81
TRKSN 9 VS 250
Art.Nr.
7409603
Fußbodenhöhe min.
136
Bodenbelagdicke
25
Ausführung Leitungsauslass
Schwenkbarer Schnurauslass
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
9