Nagelanker mit Nagelkopf A5

Typ FNAII 6x30/5A5
Art.Nr. 3499016
EAN 4012197507350
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Nagelanker mit Nagelkopf zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer oder Bohrhammer. Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-06/0175.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge42,5 mm
Maß L42,5 mm

Technische Daten

Selbstbohrendnein
Zulassungen vorhandenja
Befestigungsvorrichtungsonstige
Klemmstärke5 mm
AusführungEinschlag
ROHS Konformja
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bohrlochtiefe45 mm
Dimension6x42,5
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
Farbeedelstahl
Geeignet für BaustoffKalksandstein, Beton, Naturstein
Montageart Dübel, AnkerDurchsteckmontage

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

FNAII 6x30/5A4
Art.Nr.
3499014
FNAII 6x30/5A5
Art.Nr.
3499016
FNAII 6x30/5
Art.Nr.
3499010