Nagelanker mit Nagelkopf A4
Typ FNAII 6x30/5A4
|Art.Nr. 3499014
|EAN 4012197507343



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Nagelanker mit Nagelkopf zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer oder Bohrhammer. Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-06/0175.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 42,5 mm |
|---|---|
| Maß L | 42,5 mm |
Technische Daten
| Selbstbohrend | nein |
|---|---|
| Zulassungen vorhanden | ja |
| Befestigungsvorrichtung | sonstige |
| Klemmstärke | 5 mm |
| Ausführung | Einschlag |
| ROHS Konform | ja |
| Bohrungsdurchmesser min. | 6 mm |
| Bohrlochtiefe | 45 mm |
| Dimension | 6x42,5 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| Farbe | edelstahl |
| Geeignet für Baustoff | Kalksandstein, Beton, Naturstein |
| Montageart Dübel, Anker | Durchsteckmontage |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
FNAII 6x30/5A4
3499014
FNAII 6x30/5A5
3499016
FNAII 6x30/5
3499010
FNAII 6x30/5A4
Art.Nr.
3499014
FNAII 6x30/5A5
Art.Nr.
3499016
FNAII 6x30/5
Art.Nr.
3499010