Nagelanker mit Gewinde A4

Typ FNAII 6x30M6/5A4
Art.Nr. 3499024
EAN 4012197507374
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Nagelanker mit Gewinde zum Verankern von z. B. Brandschutzbekleidungen, Montageschienen, Metallschellen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall etc. an Wänden und Decken aus gerissenem Beton im Innen- und Außenbereich. Zum Einschlagen mit Hammer. Bei Auftreten von Belastungen spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch. Nicht rostend und hoch korrosionsbeständig. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-06/0175.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge55 mm
Maß L55 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch6
GewindeM6
Selbstbohrendnein
Zulassungen vorhandenja
Befestigungsvorrichtungsonstige
Klemmstärke10 mm
AusführungEinschlag
ROHS Konformja
Bohrungsdurchmesser min.6 mm
Bohrlochtiefe45 mm
Dimension6x50
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
Farbeedelstahl
Geeignet für BaustoffKalksandstein, Beton, Naturstein
Montageart Dübel, AnkerDurchsteckmontage

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

FNAII 6x30M6/5A4
Art.Nr.
3499024
Gewinde
M6
FNAII 6x30M6/5A5
Art.Nr.
3499026
Gewinde
M6
FNAII 6x30M6/5
Art.Nr.
3499020
Gewinde
M6