Kreuzung 35 FS

Typ RK 320 FS
Art.Nr. 7027303
EAN 4012197338398
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe35 mm
Maß B200 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension35x200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben16 St.
ProduktserieMKS-Serie, RKSM-Serie

Umweltdaten

3,8673 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,8673 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,8673 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 7027802

Deckel Kreuzung FS
Typ
RKD 200 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RK 310 FS
Art.Nr.
7027301
Breite
100
RK 320 FS
Art.Nr.
7027303
Breite
200
RK 330 FS
Art.Nr.
7027305
Breite
300