Kanal, Typ WDK 10020 mit Klebefolie

Typ WDK10020SSW
|
Art.Nr. 6027374
|
EAN 4012197005207
Art.Nr. / Typ
6027374 / WDK10020SSW
Länge
2000 mm
Breite
20 mm
Höhe
10 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005

kl. VKE: 84 m

m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung und Klebefolie.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 10 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite20 mm
Höhe10 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Nutzquerschnitt135 mm²
Halogenfreinein
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammerja
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK04
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension2000x20x10
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Antibakterielle Behandlungnein

Umweltdaten

0,5068 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5068 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,5068 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

WDK10020SSW
Art.Nr.
6027374
Länge
2000
Breite
20
Höhe
10
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005