Tragschiene MagicFix

Tragschienen dienen in der Elektroinstallation als standardisierte mechanische Befestigungssysteme und bilden die Grundlage für eine sichere und strukturierte Verlegung von Kabeltragsystemen. Sie kommen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum Einsatz und ermöglichen eine flexible sowie an die jeweiligen Anforderungen angepasste Installation.

Die Tragschiene MagicFix ist Bestandteil des OBO-MagicFix® Montagesystems und dient als Tragelement für Kabel- und Gitterrinnensysteme. Durch ihre spezielle Konstruktion ermöglicht sie die direkte Aufnahme von Gitterrinnen, wodurch zusätzliche Montageschritte reduziert werden können. Gitterrinnen lassen sich dabei direkt in die vorgesehenen Klemmaufnahmen einrasten. Für Kabelrinnen erfolgt die Fixierung über Schnellbefestigungen.

Die Montage erfolgt über Abhängestreifen, an denen die Tragschiene eingehängt und entsprechend der gewünschten Verlegeart positioniert wird. Das System unterstützt verschiedene Installationsvarianten und ermöglicht unter anderem auch die Realisierung von Mittenabhängungen für ein- oder zweiseitige Gitterrinneninstallationen.

Die bandverzinkte Tragschiene ist in verschiedenen Nennbreiten von 50 bis 600 mm verfügbar und lässt sich an unterschiedliche Anforderungen der Kabelverlegung anpassen.

Vorteile der Tragschiene MagicFix im Überblick:

  • Patentierte Magic-Befestigung
  • Für die schrauben- und werkzeuglose Montage von Gitterrinnensystemen
  • Verschiedene Breiten von 50 bis 600 mm verfügbar
  • Unterstützt die Realisierung verschiedener Verlegearten