HW Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose 61, Großpackung
Typ HG 61-LKG
Art.Nr. 2003814
EAN 4012197281205



Art.Nr. / Typ
Höhe
Fräslochdurchmesser
Durchmesser
kl. VKE: 250 Stück
250Stück
Stück
Beschreibung
Hohlwand-Gerätedose für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm.
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 100 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
• 2 x 3 Schraubdome
• Geräteschrauben, Klemmlaschen
• 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 4 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
• 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²
• Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Lieferzubehör: 100 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 61 mm |
|---|
Technische Daten
| Art der Einführung | NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohren |
|---|---|
| Schlagfest | ja |
| Anzahl der Einsätze | 1 |
| Fräslochdurchmesser | 68 mm |
| Geeignet für Plattenstärke min. | 5 mm |
| Geeignet für Plattenstärke max. | 40 mm |
| Durchmesser | 68 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einführungen | 10 |
| Befestigung der Geräte | Schrauben |
| Schutzart | IP30 |
| Art der Gehäusedurchführung | Ausbrechöffnung |
| für Rohrdurchmesser | 20/25 mm |
| Mit Schrauben | ja |
| Luftdicht | nein |
| Stutzen | Verbindungsstutzen |
| Nennquerschnitt min. | 1,5 mm² |
| Nennquerschnitt max. | 2,5 mm² |
| Form | rund |
| Deckel | ohne |
| Deckelbefestigung | Schrauben |
| ROHS Konform | ja |
| flammwidrig | nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C |
| Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 2 |
| Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² | 2 |
| Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm² | 4 |
| Dimension | Ø68mm, H61mm |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Farbe | orange |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Produktserie | WIN-Serie |
Umweltdaten
0,0838 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0838 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,0838 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Fräslochdurchmesser
Durchmesser
Anzahl der Einführungen
für Rohrdurchmesser
Art.Nr.
HG 61
61
68
68
10
20/25 mm
2003804
HG 61-LKG
61
68
68
10
20/25 mm
2003814
HG 61
Art.Nr.
2003804
Höhe
61
Fräslochdurchmesser
68
Durchmesser
68
Anzahl der Einführungen
10
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
HG 61-LKG
Art.Nr.
2003814
Höhe
61
Fräslochdurchmesser
68
Durchmesser
68
Anzahl der Einführungen
10
für Rohrdurchmesser
20/25 mm
