Hohldeckenanker G
Typ FHY M12
|Art.Nr. 3499046
|EAN 4012197504601



Art.Nr. / Typ
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Hohldeckenanker mit Innengewinde zum Verankern von z. B. Kabeltragkonstruktionen, Rohren, abgehängte Decken, Holzkonstruktionen etc. an Wänden und Decken aus Spannbeton-Hohlplatten im Innen- und Außenbereich. Mit angeprägtem Rand, um ein Einziehen in das Bohrloch zu vermeiden. Beim Eindrehen der Befestigungsschraube wird die Spreizhülse durch den Konus aufgespreizt und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-21/0857.
Technische Daten
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 12 |
|---|---|
| Gewinde | M12 |
| Mit Schrauben | nein |
| Mit Gewinde | ja |
| ROHS Konform | exempt |
| Bohrungsdurchmesser min. | 18 mm |
| Bohrlochtiefe | 70 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Dimension | 18x55 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
Art.Nr.
FHY M6
M6
10
3499040
FHY M8
M8
12
3499042
FHY M10
M10
16
3499044
FHY M12
M12
18
3499046
Gewinde
Bohrungsdurchmesser min.
FHY M6
Art.Nr.
3499040
Gewinde
M6
Bohrungsdurchmesser min.
10
FHY M8
Art.Nr.
3499042
Gewinde
M8
Bohrungsdurchmesser min.
12
FHY M10
Art.Nr.
3499044
Gewinde
M10
Bohrungsdurchmesser min.
16
FHY M12
Art.Nr.
3499046
Gewinde
M12
Bohrungsdurchmesser min.
18