Hakenkopfschraube für Freiflächensysteme
Typ MS50HB M12x45 A2
|Art.Nr. 5901865
|EAN 4012197512361



Art.Nr. / Typ
5901865 / MS50HB M12x45 A2
Länge
43,3 mm
Breite
13 mm
Höhe
58 mm
Gewinde
M12x30
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022, eingesetzt in PV-Montagesystemen für Freiflächen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 43,3 mm |
|---|---|
| Breite | 13 mm |
| Höhe | 58 mm |
Technische Daten
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gewinde metrisch | 12 |
| Gewinde | M12x30 |
| Geeignet für Montageschiene | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 44x44x58 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Gewinde
Art.Nr.
MS50HB M12x45 A2
43,3
13
58
M12x30
5901865
MS50HB M12x45 A2
Art.Nr.
5901865
Länge
43,3
Breite
13
Höhe
58
Gewinde
M12x30