Drehriegel zum Schrauben für Deckel DBKR
Typ DRL H S BKRS FT
Art.Nr. 6065030
EAN 4012197484750



Art.Nr. / Typ
6065030 / DRL H S BKRS FT
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Drehriegel zum Befestigen von Riffelblechdeckeln Typ DBKR auf begehbaren Kabelrinnen. Nachträgliche Montage am Deckel durch Schrauben, mit Torx-Antrieb TX 30 oder Außensechskant SW19. Bei einer Deckellänge von 3 m mindestens 6 Drehriegel zum Befestigen nutzen, 3 Stück pro Längsseite.
Technische Daten
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | Ø21 mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Abmessungen
| Maß B | 27 mm |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
DRL H S BKRS FT
6065030
DRL H S BKRS FT
Art.Nr.
6065030