Dämmstoffdübel

Typ FID II
Art.Nr. 2347609
EAN 4012197517489
Art.Nr. / Typ
2347609 / FID II
Länge
50 mm

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Dämmstoffdübel zur universellen Befestigung von leichten Bauteilen (z. B. Außenbeleuchtung, Klingel etc.) an verputzten Wärmeverbundsystemen. Mit selbstschneidender Spitze und Innensechsrund TX40.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Auszugwerte150 N
Mit Schraubennein
Geeignet für Sechskant-Holzschraubeja
Geeignet für Schraubendurchmesser min.3,5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser max.4,5 mm
AusführungSprialdübel
ROHS Konformja
Dimension50 mm
WerkstoffPolyamid
Farbelichtgrau

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

FID II
Art.Nr.
2347609
Länge
50