Bolzenanker FAZ II P G

Typ FAZIIPlus 10/160
Art.Nr. 3498922
EAN 4012197507121
Art.Nr. / Typ
Länge
Gewinde
Werkstoff

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Bolzenanker FAZ II Plus zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton. Geeignet für hohe Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Zum Einschlagen.
Europäisch Technische Bewertung ETA-19/0520, inklusive charakteristischer Werte unter Brandeinwirkung bis Feuerwiderstandsdauer R 120.
Nachweis der Eignung bei seismischen Einwirkungen, Kategorien C1 und C2.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge245 mm
Maß L245 mm

Technische Daten

Gewinde metrisch10
GewindeM10
Ausführung Dübel/Nägel/SchraubenSpreizdübel
Zulassungen vorhandenja
Klemmstärke160 mm
Schlüsselweite17
Ausführungzum Einstecken
ROHS Konformja
Gewindelänge193 mm
Bohrungsdurchmesser min.10 mm
Bohrlochtiefe74,5 mm
Gewindeartmetrisch
DimensionM10x245
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Montageart Dübel, AnkerDurchsteckmontage, Vorsteckmontage, Abstandsmontage
Ausführung AnkerBolzen
Befestigungsvorrichtung AnkerMutter
Schraubsystem AnkerAußensechskant
Klemmbereich min.160 mm
Klemmbereich max.180 mm
ETA ErdbebenbewertungC1 und C2

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Gewinde
Werkstoff
FAZIIPlus 10/160
Art.Nr.
3498922
Länge
245
Gewinde
M10
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/20K
Art.Nr.
3498930
Länge
100
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/20
Art.Nr.
3498932
Länge
120
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/80
Art.Nr.
3498936
Länge
180
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/100
Art.Nr.
3498938
Länge
200
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 12/160
Art.Nr.
3498940
Länge
260
Gewinde
M12
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus 16/25
Art.Nr.
3498950
Länge
148
Gewinde
M16
Werkstoff
Stahl
FAZIIPlus12/20R
Art.Nr.
3498978
Länge
120
Gewinde
M12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FAZIIPlus8/10A5
Art.Nr.
3498984
Länge
75
Gewinde
M8
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FAZIIPlus10/10A5
Art.Nr.
3498990
Länge
95
Gewinde
M10
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei
FAZIIPlus12/10A5
Art.Nr.
3498996
Länge
104
Gewinde
M12
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei