Befestigungswinkel BW 12 A2

Typ BW 12 A2
Art.Nr. 6019504
EAN 4012197352264
Art.Nr. / Typ
6019504 / BW 12 A2
Breite
40 mm
Höhe
50 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungswinkel zum Befestigen von Stielen, Steigeleitern und Konstruktionen an Wänden, Decken oder Stahlgerüsten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge70 mm
Breite40 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Materialstärke5 mm
Verstellbarnein
Mit Schraubenzubehörnein
Geeignet für ProfilformenU-Profil
AusführungBefestigungswinkel
ROHS Konformja
Dimension70x50x40
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

0,975 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,975 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,975 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

BW 12 A2
Art.Nr.
6019504
Breite
40
Höhe
50