Ankerstange, rostfrei

Typ FIS A M12x160 R
Art.Nr. 7205234
EAN 4012197506964
Art.Nr. / Typ
Länge
Maß d
Gewinde

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Die Ankerstange FIS A mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit dem Injektionsmörtel FIS V Plus. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Verankerung im Mauerwerk oder Beton geeignet.











Technische Daten

Abmessungen

Länge160 mm
Maß L160 mm
Maß d12 mm
Maß D12 mm

Technische Daten

Durchmesser12 mm
Gewinde metrisch12
GewindeM12
FestigkeitsklasseA4-70
Tiefenmarkierungnein
Mit Außengewindeja
ROHS Konformja
Gewindeartmetrisch
Dimension12x160
Oberflächeblank
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
Farbeedelstahl

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Maß d
Gewinde
FIS A M8x110 R
Art.Nr.
7205230
Länge
110
Maß d
8
Gewinde
M8
FIS A M10x130 R
Art.Nr.
7205232
Länge
130
Maß d
10
Gewinde
M10
FIS A M12x160 R
Art.Nr.
7205234
Länge
160
Maß d
12
Gewinde
M12