Ankerhülse für Lochsteinmauerwerk

Typ FIS H 16x130 K
Art.Nr. 7205246
EAN 4012197506995
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Die Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A in Lochstein-Mauerwerk. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.



Technische Daten

Abmessungen

Länge130 mm
Maß L130 mm
Maß D16 mm

Technische Daten

Selbstschneidendnein
Mit Flanschja
Ausführungzum Einstecken
ROHS Konformja
Bohrungsdurchmesser max.16 mm
Bohrlochtiefe140 mm
Dimension130 x 22
WerkstoffPolypropylen/Polyethylen
Farbebeige; RAL 1001

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

FIS H 12x85 K
Art.Nr.
7205240
FIS H 16x85 K
Art.Nr.
7205242
FIS H 16x130 K
Art.Nr.
7205246
FIS H 20x85 K
Art.Nr.
7205248